JAJAA44 October 2025 CC2340R5
この例は、SimpleLink 低消費電力 F3 SDK v8.40 にある、すぐに使用できる Basic Bluetooth® LE (BLE) プロジェクトと Data Stream Bluetooth LE (BLE) の各サンプルをベースにしています。ただし、このアプリケーション ノートで説明しているプロジェクトの目標を達成できるように、Bluetooth LE プロファイルに大幅な変更が加えられました。Bluetooth LE スタックに関連しないすべてのプロジェクト機能は、タスクの飢餓や Bluetooth LE 接続に影響を及ぼすリスクを防止するために、Bluetooth LE タスク コンテキストの外部で処理されました。このデバイスは Bluetooth LE ペリフェラルとして機能し、以下のパラメータを使用してアドバタイズしますが、これらは高度に構成可能です。Bluetooth LE でのスキャンとアドバタイズの詳細については、SimpleLink Academy Scanning and Advertising ラボを参照してください。
| Bluetooth® LE コンポーネント | 値 |
|---|---|
| アドバタイズメント タイプ | Bluetooth LE を接続し、Bluetooth LE 非指向性アドバタイズメントをスキャンします |
| プライマリ PHY 間隔の最小値と最大値 | 100ms、100ms |
| プライマリ PHY | 1M PHY |
app_connection.c ファイル内で接続確立済みイベントを受信すると、CC2340R5 は Bluetooth LE セントラルに交換 MTU 要求を送信し、Bluetooth LE プロファイルの Bluetooth LE 特性と連携しているときに送信できるデータの最大サイズを増やすことができます。これを実行するために、Syscfg ファイル内の Bluetooth LE スタックの一般構成では、PDU の最大サイズを 255 に増やしました。これは、セクション 5で説明しているスループット テストで大規模に利用されました。