JAJAA62 October   2025 CC2340R5

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
    1. 1.1 CC2340R5
    2. 1.2 DRV8251A
    3. 1.3 BDC モーター
    4. 1.4 TMAG5213
  5. 2BDC アプリケーション
    1. 2.1 ハードウェア設定
      1. 2.1.1 DRV8251AEVM の設定
    2. 2.2 接続図
  6. 3例を実行する
    1. 3.1 依存関係
    2. 3.2 ファームウェアのロード
    3. 3.3 ZigBee ネットワーク形成
  7. 4ファームウェア設計
    1. 4.1 コード フローの説明
    2. 4.2 LaunchPad ボタンの機能
    3. 4.3 不揮発性メモリ
    4. 4.4 双方向 PWM モーター制御
    5. 4.5 ADC 過電流保護機能
    6. 4.6 構成可能なエンドポイントを使用する、ホール効果ベースのモーター位置トラッキング機能
    7. 4.7 ロギング機能
    8. 4.8 サードパーティ製スマート ハブ デバイスとの相互運用性
  8. 5テストと結果
    1. 5.1 PWM およびホール効果信号分析
    2. 5.2 EnergyTrace™ による消費電力分析
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料

サードパーティ製スマート ハブ デバイスとの相互運用性

CC2340R5 ベースの ZigBee 実装は、標準化された Zigbee 3.0 通信プロトコルを介して、Amazon Echo、Apple Homepod、Google Nest などの一般的なサードパーティーのスマート ホーム エコシステムとのシームレスな相互運用性を実現します。この BDC モーター アプリケーションは、Amazon Echo と組み合わせてテストされています。これらのスマート ハブ デバイスは、ZC の役割を果たします。試運転プロセス中に、CC2340R5 デバイス (ZED) は、標準的なネットワーク操作手順を通じて Amazon Echo ハブの ZigBee ネットワークに参加します。その後、Alexa は、シンプルなディスクリプタとサポートされているクラスタに基づいてデバイスタイプを自動的に認識します。これにより、「Alexa、ライトをオンにして」「Alexa、ファンを 50% に設定して」などの自然な音声コマンドが可能になります。サードパーティーのスマート ハブ デバイスを使用して BDC モーター アプリケーションをセットアップするには、サードパーティーが ZC 側構成でそのアプリを使用する必要があります。