JAJAA62 October 2025 CC2340R5
SimpleLink 低消費電力 F3 デモ GitHub に対して提供されるコード プロジェクトには、以下の依存関係があります。
プロジェクトを Code Composer Studio™ (CCS) v20 以降にインポートする前に、これらの依存関係がすべてマシンにインストールされていることを確認します。環境設定の詳細な例については、SimpleLink Academy for CC23xx を参照してください。上記以外の依存バージョンの移行およびサポートは、ユーザーが責任を負うことに注意してください。window_controller_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang のプロジェクト プロパティを参照してください。このプロパティは、window_covering_LP_EM_CC2340R5_freertos_tclang の依存関係と同じである必要があります。
図 3-1 CCS のプロパティ