JAJAA70 October   2025 UCC33020 , UCC33020-Q1 , UCC33410 , UCC33410-Q1 , UCC33411-Q1 , UCC33420 , UCC33420-Q1 , UCC33421-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2セットアップ、EMI フィルタ、レイアウト
    1. 2.1 構成
    2. 2.2 EMI フィルタ
    3. 2.3 レイアウト
    4. 2.4 ダンピング RC ネットワーク
    5. 2.5 回路図
    6. 2.6 レイアウト
    7. 2.7 EMI の結果
      1. 2.7.1 伝導エミッション — CE
      2. 2.7.2 放射エミッション — RE
    8. 2.8 部品表 — BOM
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

概要

UCC33xxx-Q1 は、64MHz スイッチング周波数で動作する統合絶縁型バイアス (IIB) DC/DC モジュールのファミリです。高周波があるため、適切なレイアウトと EMI 部品を使用しない場合、低 EMI を目標とすることは課題になる可能性があります。このアプリケーションノートでは、UCC33xxx-Q1 ファミリ用の CISPR32 class B に合格する方法を説明します。適切なセットアップのためのガイドライン、CISPR 32 規格に適合し、伝導エミッション (CE) と放射エミッション (RE) の両方で低放射を達成するための EMI フィルタ部品の選択および PCB レイアウトについて説明します。CISPR32 の制限への適合は、PLC I/O モジュール、医療用機器、エネルギー貯蔵システム、産業用およびテレコム用パワー ディストリビューション ボードなどの各種産業用アプリケーションで必須です。対象となる読者は、フィールド アプリケーション、システム、アプリケーション エンジニア、および DC/DC コンバータの EMI に関心のあるエンジニアです。