JAJAAA3 November   2025 BQ76972 , TMP61

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2BQ769x2 温度測定システム
  6. 3サーミスタ測定チャネルを拡張するためのマルチプレクサ
  7. 4TMP6x を用いた温度の計算
  8. 5温度精度の改善
    1. 5.1 マルチプレクサの選定
    2. 5.2 サーミスタ端子のコンデンサ
    3. 5.3 固定抵抗の較正
    4. 5.4 テスト結果
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料

温度精度の改善

TMP61 は、「低コスト TMP6x リニアサーミスタで温度全域にわたり ±1°C 以上の精度を達成する方法」で示されている高精度を達成するための手法を備えており、これには次の内容が含まれます。

  • TMP6x およびサーミスタバイアス回路内の他の部品による許容誤差を取り除くために、単点オフセット補正を実施する方法。
  • ノイズを低減し、測定精度を高めるために、オーバーサンプリングおよびソフトウェアフィルタリングを実装する方法。

これらの方法に加えて、温度測定精度を向上させるために、システムレベルでの追加の検討事項も実装できます。