JAJAAA3
November 2025
BQ76972
,
TMP61
1
概要
商標
1
はじめに
2
BQ769x2 温度測定システム
3
サーミスタ測定チャネルを拡張するためのマルチプレクサ
4
TMP6x を用いた温度の計算
5
温度精度の改善
5.1
マルチプレクサの選定
5.2
サーミスタ端子のコンデンサ
5.3
固定抵抗の較正
5.4
テスト結果
6
まとめ
7
参考資料
6
まとめ
本書では、TMP6x を使用して温度を測定する際の BQ769x2 の設計上の考慮事項について紹介します。推奨される較正方法を適用した後の試験結果では、−20°C から 125°C の範囲で誤差が ±1°C 未満であることが示されています。