JAJAAA3 November 2025 BQ76972 , TMP61
TMP6x サーミスタは、従来の負の温度係数 (NTC) サーミスタと比較して、温度全体で誤差が比較的一貫しているという特長があります。そのため、本書では TMP61 の許容誤差を、単一温度点での誤差を差し引くだけで温度全体にわたって較正しています。
固定抵抗を使用して ADC の誤差を較正し、さらに 0°C で単点オフセット補正を行って TMP61 の許容誤差を補正した後、測定された温度誤差を 図 5-3 に示します。誤差は −20°C から 125°C の範囲で ±1°C 未満です。