JAJAAC1 November 2025 LM5125-Q1 , LM51251A-Q1 , LM5125A-Q1
LM5125x は広い入力電圧範囲 (最大 42V) で動作し、ATRK/DTRK ピンを使用して動的に変更できるレギュレーション済み出力を供給します。LM5125x は、選択可能なスイッチング周波数 (100kHz ~ 2.2MHz)、選択可能なデッド タイム (18ns ~ 200ns)、平均インダクタ電流監視、動的に選択可能なスイッチング モード (ダイオード エミュレーション モード (DEM)、強制パルス幅変調 (FPWM))、プログラマブルな電流制限、パワー グッド インジケータなど、多くの機能を備えています。
[LM5125-Q1 のデータシート、製品情報、およびサポート | TI.com]
[LM5125A-Q1 のデータシート、製品情報、およびサポート | TI.com]
昇圧コントローラは同期動作向けに設計されており、標準的な昇圧コントローラ トポロジのダイオードを置き換えてハイサイド スイッチを駆動します。同期動作では、ダイオードの順方向電圧降下を回避することで電力損失を低減できるため、全体的な効率が向上します。ただし、同期動作を採用すると、BoM コストと設計の複雑さが増します。一部のアプリケーションでは、非同期昇圧コンバータが依然として適しており、ハイサイド スイッチの代わりに、より安価でより小型のダイオードを使用しています。
このアプリケーション ノートは、LM5125x を非同期モードで使用し、デバイスに搭載されているすべての機能を引き続き維持する方法を示します。テスト結果では、コンバータ全体の効率でわずか 2 ~ 3% の低下が示されています。