JAJAAC1 November 2025 LM5125-Q1 , LM51251A-Q1 , LM5125A-Q1
上の図とスコープ プロットに示すように、LM5125x は非同期モードで適切に動作します。ただし、いくつかの欠点を考慮する必要があります。ハイサイド FET をダイオードに置き換えてブートストラップ コンデンサを取り除くことで全体の BOM が低くなりますが、コンバータの効率は 2 ~ 3% 低くなり (トランジスタと比較してダイオードの導通損失が大きいため)、同じ出力電圧での放熱が大きくなります。ただし、LM5125x を非同期モードで動作させるために、評価基板を変更して HBx ピンと SWx ピンの間に必要な 5V ステップを構築することで、ハイサイド ドライバを正しく動作させることができます (HO1/HO2 ピンがフローティングのままになっている場合でも)。