JAJAAC1 November 2025 LM5125-Q1 , LM51251A-Q1 , LM5125A-Q1
LM5125x の非同期動作の実現可能性を実証するため、LM5125EVM-BST 評価基板を使用してテストを実施しました。この評価基板は、LM5125 の機能と性能を提示すると同時に、構成を容易にする設計を採用しているため、ユーザーはモジュールのさまざまな条件を評価できます。標準構成は、24V/300W の出力を供給するよう設計されています。出力電圧は、ATRK/DTRK ピンを使用して動的に調整することができます。
評価基板の DIP スイッチを使用して、3 つの構成レジスタ CFG0、CFG1、CFG2 を設定できます。LM5125EVM-BST のユーザー ガイド [https://www.ti.com/lit/snvu874] で説明しているように、これら 3 個のレジスタは、過電圧保護 (OVP) や入力電流制限保護など、デバイスの大半の機能を制御します。DIP スイッチを使用したデバイス構成の詳細については、[https://www.ti.com/lit/snvu874] を参照してください。
非同期動作を完全に評価するには、次のテストを実行します。
上記のテストは、次のパラメータで実行されます。
| パラメータ | 条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | 動作 | 14.4 | V | ||
| 出力電圧 | RATRK = 40.2kΩ | 24 | V | ||
| VATRK = 1.6V | 48 | V | |||
| VATRK = 1.2V (OVP) | 36 | V | |||
| 出力電力 | RATRK = 40.2kΩ | 120 | W | ||
| VATRK = 1.6V | 240 | W | |||
| VATRK = 1.2V (OVP) | 180 | W | |||
| スイッチング周波数 | 動作 | 400 | kHz | ||
| 効率 | VIN = 14.4V、VOUT = 24V、POUT = 120W | 95.1 | W | ||
| VIN = 14.4V、VOUT = 48V、POUT = 240W | 92.9 | W |
デフォルト接続が評価基板のジャンパに対して (https://www.ti.com/lit/snvu874 の表 2-2 に記載されているように) 使用されます。ただし、位相 2 のイネーブル テスト (JP2 を除外) と補償ループの安定性測定 (JP6 を除外) に関する例外がいくつかあります。出力電圧は、J8 コネクタに接続された電圧源を使用して動的に設定できます。このデバイスは、3 つの異なる構成の DEM モードでテストされます。これらの構成については、[表 2-2] に記載されています。
| 構成 | CFG0 | CFG1 | CFG2 | VOUT は以下で設定 | VATRK | VOUT | OVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抵抗 | 3 | 10 | 1 | 抵抗 | 該当なし | 24V | 50V |
| アナログ | 11 | 10 | 1 | ATRK/DTRK | 2.0V | 48V | 50V |
| OVP テスト | 11 | 12 | 2 | ATRK/DTRK | 1.5V | 36V | 28.5V |
LM5125 非同期モード評価を実行するには、以下の試験装置が必要です [表 2-3]。
| 機器のタイプ | 説明 |
|---|---|
| 電源 | 電源は、少なくとも 20V/20A をサポートし、ライン過渡電圧を生成する必要があります。 |
| 電子負荷 | 電子負荷は、48V 以上で 250W をシンクし、負荷過渡を生成する必要があります。 |
| デジタル マルチメータ |
|
| オシロスコープ | 最小 200MHz 帯域幅。 |
| 温度サイクル システム | 周囲温度 +85°C と –35°C をシミュレート。 |
| 赤外線カメラ | デバイスの IR の画像を撮影し、生成されている熱を確認。 |
| ネットワーク アナライザ | 安定性測定用 |