JAJS367C January   2000  – January 2026 XTR115 , XTR116

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 推奨動作条件
    3. 6.3 熱に関する情報
    4. 6.4 電気的特性
    5. 6.5 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 逆電圧保護
      2. 7.3.2 過電圧サージ保護
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 使用上の注意
      1. 8.1.1 外部トランジスタ
      2. 8.1.2 最小スケール電流
      3. 8.1.3 入力のオフセット
      4. 8.1.4 最大出力電流
      5. 8.1.5 無線周波数干渉
      6. 8.1.6 回路の安定性
  10. 9 電源に関する推奨事項
  11. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 デバイス サポート
      1. 11.1.1 デバイスの命名規則
    2. 11.2 ドキュメントのサポート
      1. 11.2.1 関連資料
    3. 11.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 11.4 サポート・リソース
    5. 11.5 商標
    6. 11.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 11.7 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

過電圧サージ保護

電流トランスミッタへのリモート接続が電圧サージにさらされる場合があります。ベスト プラクティスは、XTR11x に印加される最大サージ電圧を、現実的に可能な限り低く制限することです。各種ツェナー ダイオードとサージ クランプ ダイオードが、この目的のために特別に設計されています。最適な保護を実現するため、可能な限り低い電圧定格のクランプ ダイオードを選択してください。たとえば、36V の保護ダイオードは、通常のループ電圧で適切なトランスミッタ動作を実現しながら、電圧サージに対して適切なレベルの保護も実現します。いくつかの製造ロットの特性テストでは、最大 65V のループ電源電圧で損傷は見られませんでした。

ほとんどのサージ保護ツェナー ダイオードは、順方向において過剰な電流を導通するダイオード特性を持つため、ループ接続が逆になった場合は受信側回路に損傷を与える可能性があります。サージ保護ダイオードを使用する場合は、直列ダイオードまたはダイオード ブリッジも使用して、逆接続から保護してください。