JAJS367C January   2000  – January 2026 XTR115 , XTR116

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 推奨動作条件
    3. 6.3 熱に関する情報
    4. 6.4 電気的特性
    5. 6.5 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 逆電圧保護
      2. 7.3.2 過電圧サージ保護
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 使用上の注意
      1. 8.1.1 外部トランジスタ
      2. 8.1.2 最小スケール電流
      3. 8.1.3 入力のオフセット
      4. 8.1.4 最大出力電流
      5. 8.1.5 無線周波数干渉
      6. 8.1.6 回路の安定性
  10. 9 電源に関する推奨事項
  11. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 デバイス サポート
      1. 11.1.1 デバイスの命名規則
    2. 11.2 ドキュメントのサポート
      1. 11.2.1 関連資料
    3. 11.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 11.4 サポート・リソース
    5. 11.5 商標
    6. 11.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 11.7 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

外部トランジスタ

外部トランジスタ Q1 は、フルスケール出力電流の大部分を導通します。このトランジスタの消費電力は、高いループ電圧 (40V) と出力電流 20mA で、0.8W に近づくことができます。XTR11x は、オンチップの熱に起因する誤差を回避するために外部トランジスタを使用するように設計されています。Q1 によって発生する熱は依然として周囲温度の変化を引き起こし、XTR11x に影響を及ぼす可能性があります。これらの影響を最小限に抑えるため、Q1 を XTR11x などの敏感なアナログ回路から離して配置します。熱がトランスデューサ ハウジングの外側に伝導され、XTR11x から離れるように Q1 を取り付けます。

XTR11x は、十分な電圧、電流、電力定格を備えたほぼすべての NPN トランジスタを使用できるように設計されています。ケースのスタイルと熱実装に関する検討事項は、多くの場合、特定のアプリケーションの選択に影響を与えます。図 8-1 に、いくつかの選択肢を示します。MOSFET トランジスタは XTR11x の精度を向上させないため、推奨しません。XTR11x は外部トランジスタを追加しなくても使用できますが、自己発熱の懸念があるため、ループ電圧および電流が高い場合には、この構成は常に実用的ではありません。