JAJS367C January 2000 – January 2026 XTR115 , XTR116
PRODUCTION DATA
XTR11x の静止電流 (標準値 200μA) は、デバイスの出力電流の下限です。入力電流がゼロの場合 (IIN = 0A)、静止電流と等しい IO が生成されます。出力電流は、IIN > IQ/100 になるまで増加し始めません。VREF または VREG から引き込まれた電流が、この最小出力電流に加算されます。これは、出力電流を 4mA 未満に抑えながら、外部回路に 3.7mA 以上を供給できることを意味します。