JAJS367C January   2000  – January 2026 XTR115 , XTR116

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 推奨動作条件
    3. 6.3 熱に関する情報
    4. 6.4 電気的特性
    5. 6.5 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 逆電圧保護
      2. 7.3.2 過電圧サージ保護
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 使用上の注意
      1. 8.1.1 外部トランジスタ
      2. 8.1.2 最小スケール電流
      3. 8.1.3 入力のオフセット
      4. 8.1.4 最大出力電流
      5. 8.1.5 無線周波数干渉
      6. 8.1.6 回路の安定性
  10. 9 電源に関する推奨事項
  11. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 デバイス サポート
      1. 11.1.1 デバイスの命名規則
    2. 11.2 ドキュメントのサポート
      1. 11.2.1 関連資料
    3. 11.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 11.4 サポート・リソース
    5. 11.5 商標
    6. 11.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 11.7 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

回路の安定性

すべての XTR11x 設計について、4 ~ 20mA 制御ループの安定性を評価する必要があります。ほとんどのアプリケーションでは、V+ と IO の間に 10nF のデカップリング コンデンサを接続することを推奨します。この容量は安定性の観点から負荷抵抗 RLOAD と並列に現れるため、コンデンサと抵抗はシステムの帯域幅を制限する可能性のあるフィルタ コーナーを形成します。したがって、HART アプリケーションでは、代わりに 2nF ~ 3nF のバイパス キャパシタンスを使用します。

EMI および EMC が懸念されるアプリケーションでは、ESR が十分に低いバイパス コンデンサを使用して、VLOOP 電源からのリップル電圧をデカップリングします。そうしないと、リップル電圧が 4mA ~ 20mA の電流源に結合し、電流から電圧への変換後に RLOAD の両端でノイズとして現れます。

また、容量性負荷を駆動するときは VREF リファレンス バッファに安定性に関する懸念事項が適用されます。図 8-4 は、10pF ~ 0.5µF の CHF と 2.2µF ~ 22µF の CLF の 2 つのフィルタリング コンデンサが必要であることを示しています。アプリケーションの要件に応じて、直列絶縁抵抗 RISO またはスナバ RCOMP のいずれかを使用します。

XTR115 XTR116 VREF に容量性負荷が印加された状態の安定した動作
(1) 必要な補償部品。
図 8-4 VREF に容量性負荷が印加された状態の安定した動作