JAJS367C January 2000 – January 2026 XTR115 , XTR116
PRODUCTION DATA
XTR115 および XTR116 (XTR11x) は、業界標準の電流ループを介してアナログ 4mA ~ 20mA 信号を送信するように設計された高精度電流出力コンバータです。これらのデバイスは、正確な電流スケーリングと出力電流制限機能を提供します。
オンチップ電圧レギュレータ (5V) を使用して、外部回路に電力を供給できます。高精度のオンチップ VREF (XTR115 では 2.5V、XTR116 では 4.096V) を使用して、オフセットやトランスデューサの起動を行うことができます。電流帰還ピン (IRET) は、外部回路で使用される電流を検出し、出力電流を正確に制御します。
XTR11x は、4mA ~ 20mA の電流伝送を使用するスマート センサの基本的なビルディング ブロックです。
XTR11x は、拡張産業用温度範囲の -40℃~+85℃で動作が規定されています。
| 製品名 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
|---|---|---|
| XTR115 | D (SOIC、8) | 4.90mm × 3.90mm |
| XTR116 | D (SOIC、8) | 4.90mm × 3.90mm |