JAJS367C January   2000  – January 2026 XTR115 , XTR116

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 推奨動作条件
    3. 6.3 熱に関する情報
    4. 6.4 電気的特性
    5. 6.5 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 逆電圧保護
      2. 7.3.2 過電圧サージ保護
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 使用上の注意
      1. 8.1.1 外部トランジスタ
      2. 8.1.2 最小スケール電流
      3. 8.1.3 入力のオフセット
      4. 8.1.4 最大出力電流
      5. 8.1.5 無線周波数干渉
      6. 8.1.6 回路の安定性
  10. 9 電源に関する推奨事項
  11. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 デバイス サポート
      1. 11.1.1 デバイスの命名規則
    2. 11.2 ドキュメントのサポート
      1. 11.2.1 関連資料
    3. 11.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 11.4 サポート・リソース
    5. 11.5 商標
    6. 11.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 11.7 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

使用上の注意

XTR115 と XTR116 は、リファレンス電圧出力のピン 1 以外は同一のデバイスです。この電圧は外部回路に使用でき、内部では使用されません。両方のデバイスに適用される詳細な説明は、XTR11x を参照してください。

図 8-1 に、代表的な簡略入力回路を使用した基本的な回路接続を示します。XTR11x は、2 線式電流トランスミッタです。デバイスの入力信号 (ピン 2) は出力電流を制御します。この電流の一部は V+ 電源のピン 7 に流れます。残りの電流は Q1 に流れます。XTR11x に接続された外部入力回路は、VREG または VREF から電力を供給できます。これらの端子から引き込まれた電流は、IRET のピン 3 に戻す必要があります。この IRET ピンは、XTR11x を駆動する入力回路用の「ローカル グランド」です。

XTR115 XTR116 基本的な回路接続
(1) 図 8-4 も参照してください。
(2) セクション 8.1.1 を参照してください。
図 8-1 基本的な回路接続

XTR11x は、ゲインが 100 の電流入力デバイスです。ピン 2 に電流が流れると IO = 100 • IIN が発生します。IIN ピンの入力電圧はゼロです (IRET ピンを基準とします)。図に示すように、外部入力抵抗によって電圧入力が生成されます。一般的なフルスケール入力電圧範囲は、1V 以上です。A1 のオフセット電圧とドリフトの影響を最小限に抑えるため、0.5V を超えるフルスケール入力を推奨します。