JAJS389K November 2004 – June 2025 TPS730
PRODUCTION DATA
これらのデバイスは、2.7V ~ 5.5V の入力電源電圧範囲で動作するよう設計されています。この入力電圧範囲は、デバイスが安定化出力を維持するのに十分なヘッドルームを提供する必要があります。この入力電源は、良好なレギュレーションで安定している必要があります。安定性のために 0.1µF 入力コンデンサが必要です。入力電源にノイズが多い場合、ESR の低い入力コンデンサを追加すると、出力ノイズ特性を改善できます。