JAJS389K November   2004  – June 2025 TPS730

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      2. 6.3.2 シャットダウン
      3. 6.3.3 フォールドバック電流制限
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 通常動作
      2. 6.4.2 ドロップアウト動作
      3. 6.4.3 ディセーブル
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 可変動作
      2. 7.1.2 コンデンサに関する推奨事項
      3. 7.1.3 入出力コンデンサの要件
      4. 7.1.4 ノイズ低減およびフィードフォワード コンデンサの要件
      5. 7.1.5 逆電流保護
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 設計のベスト プラクティス
    4. 7.4 電源に関する推奨事項
    5. 7.5 レイアウト
      1. 7.5.1 レイアウトのガイドライン
        1. 7.5.1.1 PSRR およびノイズ性能向上のための推奨基板レイアウト
        2. 7.5.1.2 熱に関する注意事項
        3. 7.5.1.3 電力散逸
      2. 7.5.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 開発サポート
        1. 8.1.1.1 SPICE モデル
      2. 8.1.2 デバイスの命名規則
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 10.1 TPS730YZQ Nanostar™ ウェハー チップ スケール情報

ピン構成および機能

TPS730 DBV パッケージ、5 ピン SOT-23 固定電圧バージョン (上面図)図 4-1 DBV パッケージ、5 ピン SOT-23 固定電圧バージョン (上面図)
TPS730 YZQ パッケージ、5 ピン DSBGA (上面図、従来のチップ)図 4-3 YZQ パッケージ、5 ピン DSBGA (上面図、従来のチップ)
TPS730 DBV パッケージ、6 ピン SOT-23 可変電圧バージョン (上面図)図 4-2 DBV パッケージ、6 ピン SOT-23 可変電圧バージョン (上面図)
表 4-1 ピンの機能
ピン I/O 説明
名称 DBV YZQ
EN 3 A3 I イネーブル ピン。イネーブルピン (EN) を high にすると、レギュレータが動作します。このピンを low にすると、レギュレータはシャットダウンモードに移行します。EN を使用しない場合は、IN に接続できます。
FB 5 — I フィードバック ピン。この端子は可変デバイスのフィードバック入力ピンです。DBV パッケージの固定電圧バージョンには、このピンはありません。
GND 2 A1 — レギュレータ グランド。
IN 1 C3 I デバイスへの入力電源。
NC/NR 4 B2 — ノイズ リダクション ピン (従来のチップ)。このピンに外部コンデンサを接続すると、内部バンド ギャップによって発生するノイズがフィルタリングされます。この構成は、電源電圧変動除去能力を向上させ、従来のチップと YZQ パッケージで出力ノイズを低減します。

接続ピンなし (新しいチップ)。このピンは内部接続されていません。放熱性能を向上させるために GND に接続するか、フローティングのままにします。低ノイズ特性の固定デバイスについては、TPS7A20 を参照してください。可変バージョンでノイズ性能を低下させるには、フィードフォワード コンデンサの使用を検討します。

OUT 6 C1 O レギュレータの出力。