JAJS389K November 2004 – June 2025 TPS730
PRODUCTION DATA
レギュレータの OUT ピンと GND ピンとの間に、少なくとも 1 つの低 ESR 2.2μF コンデンサをできるだけ近づけて配置します。
少なくとも 1 つの低 ESR 0.1μF コンデンサを、レギュレータの IN ピンと GND ピンとの間のできるだけ近くに配置します。
十分な熱経路を、デバイスから離して配置してください。
入力コンデンサまたは出力コンデンサは、レギュレータから 10mm 以上離れた位置に配置しないでください。
絶対最大定格を超過してはなりません。
イネーブル (EN) ピンをフローティングにしないでください。
NR ピンに抵抗的または誘導的に負荷をかけないでください。
出力電圧が入力電圧を 0.3V 以上上回るようにしてください。