JAJS389K November 2004 – June 2025 TPS730
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 入力電圧範囲 (1) | 2.7 | 5.5 | V | |||
| IOUT | 連続出力電流 | 0 | 200 | mA | |||
| VFB | 内部リファレンス (TPS73001) | 1.201 | 1.225 | 1.25 | V | ||
| VOUT | 出力電圧範囲 (TPS73001) | VFB | 5.5 – VDROPOUT | V | |||
| 出力電圧精度 | 0µA < IOUT < 200mA、VOUT+ 1V < VIN < 5.5V | -2% | VOUT(nom) | 2% | |||
| ΔVOUT/ΔVIN | ライン レギュレーション (1) | VOUT + 1V ≤ VIN ≤ 5.5V | 0.05 | %/V | |||
| ΔVOUT/ΔIOUT | ロード レギュレーション | 0µA ≤ IOUT ≤ 200mA | 5 | mV | |||
| VDO(2) | ドロップアウト電圧 | VIN= VOUT - 0.1V、IOUT = 200mA | 120 | 210 | mV | ||
| ICL | 出力電流制限 | VOUT = 0V (従来のチップ) | 285 | 600 | mA | ||
| VIN = VOUT(NOM) + 1V、VOUT = 0.9 x VOUT(NOM) (新しいチップのみ) | 320 | 460 | |||||
| ISC | 回路短絡時の電流制限 | VOUT = 0V (新しいチップ) | 175 | mA | |||
| IGND | 静止電流 (GND 電流) | 0µA ≤ IO ≤ 200mA (従来のチップ) | 170 | 220 | µA | ||
| 0µA ≤ IO ≤ 200mA (新しいチップ) | 250 | 1000 | |||||
| ISHDN | シャットダウン電流 | VEN = 0V、2.7V < VI < 5.5V (従来のチップ)(3) | 0.07 | 1 | µA | ||
| VEN = 0V、2.7V < VI < 5.5V (新しいチップ)(3) | 0.01 | 1 | |||||
| IFB | フィードバック ピンの電流 | VFB = 1.8V (従来のチップ) | 1 | µA | |||
| VFB = 1.8V (新しいチップ) | 0.05 | ||||||
| PSRR | 電源除去比 | f = 100Hz | IOUT = 10mA (従来のチップ) | 70 | dB | ||
| IOUT = 10mA (新しいチップ) | 64 | ||||||
| IOUT = 200mA (従来のチップ) | 68 | ||||||
| IOUT = 200mA (新しいチップ) | 65 | ||||||
| f = 10kHz | IOUT = 200mA (従来のチップ) | 70 | |||||
| IOUT = 200mA (新しいチップ) | 49 | ||||||
| f = 100kHz | IOUT = 200mA (従来のチップ) | 43 | |||||
| IOUT = 200mA (新しいチップ) | 39 | ||||||
| Vn | 出力ノイズ電圧 | BW = 200Hz ~ 100kHz、IOUT = 200mA | CNR = 0.01µF | 33 | μVRMS | ||
| BW = 200Hz ~ 100kHz、IOUT = 200mA | (新しいチップ)(4) | 69 | |||||
| tSTR | スタートアップ時間 | RL = 14 Ω、COUT = 1µF | CNR = 0.001µF | 50 | μs | ||
| CNR = 0.0047µF | 50 | ||||||
| CNR = 0.01µF | 50 | ||||||
| (新しいチップ)(4) | 500 | ||||||
| VEN(HI) | High レベルのイネーブル入力電圧 | 2.7V ≤ VIN ≤ 5.5V | 1.7 | VIN | V | ||
| 2.7V ≤ VIN ≤ 5.5V (新しいチップ) | 0.85 | VIN | |||||
| VEN(LOW) | Low レベルのイネーブル入力電圧 | 2.7V ≤ VIN ≤ 5.5V | 0 | 0.7 | V | ||
| 2.7V ≤ VIN ≤ 5.5V (新しいチップ) | 0 | 0.425 | |||||
| IEN | イネーブル ピンの電流 | VEN = 0 V | -1 | 1 | µA | ||
| VUVLO | UVLO スレッショルド | VIN 立ち上がり (従来のチップ) | 2.25 | 2.65 | V | ||
| VIN 立ち上がり (新しいチップ) | 1.32 | 1.6 | |||||
| VUVLO(HYST) | UVLO ヒステリシス | VCC 立ち上がり (従来のチップ) | 100 | mV | |||
| VCC 立ち上がり (新しいチップ) | 130 | ||||||