JAJS536L October   2002  – August 2026 TPS61040 , TPS61041

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 標準的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 特長の説明
      1. 6.3.1 ピーク電流制御
      2. 6.3.2 ソフト スタート
      3. 6.3.3 イネーブル
      4. 6.3.4 低電圧誤動作防止
      5. 6.3.5 サーマル・シャットダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 動作
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 使用上の注意
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 インダクタの選択、最大負荷電流
        2. 7.2.2.2 出力電圧の設定
        3. 7.2.2.3 ライン / ロード レギュレーション
        4. 7.2.2.4 出力コンデンサの選択
        5. 7.2.2.5 入力コンデンサの選択
        6. 7.2.2.6 ダイオードの選択
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 システム例
    4. 7.4 電源に関する推奨事項
    5. 7.5 レイアウト
      1. 7.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.5.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性

特に記述のない限り、VIN = 2.4V、EN = VIN、TA = -40℃~85℃、標準値は TA = 25℃で測定
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
電源電流
VIN 入力電圧範囲 1.8 6 V
IQ 動作時静止電流 IOUT = 0mA、スイッチングなし、VFB = 1.3V 28 50 μA
ISD シャットダウン電流 EN = GND 0.1 1 μA
VUVLO 低電圧誤動作防止のスレッショルド 1.5 1.7 V
イネーブル
VIH EN の High レベル入力電圧 1.3 V
VIL EN の Low レベル入力電圧 0.4 V
II EN の入力リーク電流 EN = GND または VIN 0.1 1 μA
パワー スイッチと電流制限
Vsw 最大スイッチ電圧 30 V
toff 最小オフ時間 250 400 550 ns
ton 最大オン時間 4 6 7.5 μs
RDS(on) MOSFET のオン抵抗 VIN = 2.4V、ISW = 200mA、TPS61040 600 1000 mΩ
RDS(on) MOSFET のオン抵抗 VIN = 2.4V、ISW = 200mA、TPS61041 750 1250 mΩ
MOSFET のリーク電流 VSW = 28V 1 10 μA
ILIM MOSFET 電流制限 TPS61040 350 400 450 mA
ILIM MOSFET 電流制限 TPS61041 215 250 285 mA
出力
VOUT 可変出力電圧範囲 VIN 28 V
Vref 内部基準電圧 1.233 V
IFB 帰還入力バイアス電流 VFB = 1.3 V 1 μA
VFB 帰還トリップ ポイント電圧 1.8V ≦ VIN ≦ 6V 1.208 1.233 1.258 V
ライン レギュレーション (1) 1.8V ≦ VIN ≦ 6V、VOUT = 18V、Iload = 10mA、CFF = 接続なし 0.05 %/V
負荷レギュレーション(1) VIN = 2.4V、VOUT = 18V、0mA ≦ IOUT ≦ 30mA 0.15 %/mA
ラインおよび負荷レギュレーションは、外付け部品の選択に依存します。詳細については、「アプリケーション」セクションを参照してください。