JAJS536L October   2002  – August 2026 TPS61040 , TPS61041

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 標準的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 特長の説明
      1. 6.3.1 ピーク電流制御
      2. 6.3.2 ソフト スタート
      3. 6.3.3 イネーブル
      4. 6.3.4 低電圧誤動作防止
      5. 6.3.5 サーマル・シャットダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 動作
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 使用上の注意
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 インダクタの選択、最大負荷電流
        2. 7.2.2.2 出力電圧の設定
        3. 7.2.2.3 ライン / ロード レギュレーション
        4. 7.2.2.4 出力コンデンサの選択
        5. 7.2.2.5 入力コンデンサの選択
        6. 7.2.2.6 ダイオードの選択
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 システム例
    4. 7.4 電源に関する推奨事項
    5. 7.5 レイアウト
      1. 7.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.5.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

出力電圧の設定

出力電圧は次のように計算されます。

式 5. TPS61040 TPS61041

バッテリ駆動のアプリケーションでは、ハイ インピーダンスの分圧器を使用する必要があります。この分圧器の R2 は標準値 200kΩ 以下、R1 の最大値は 2.2MΩ です。フィードバック ピンのノイズ感度を低減するため、値を小さくすることもできます。

エラー コンパレータに十分なオーバードライブを提供するには、上側帰還抵抗 R1 の両端にフィードフォワード コンデンサが必要です。フィードフォワード コンデンサがない場合、または値が小さすぎる場合、TPS6104x はスイッチ ノード (SW) でシングル パルスではなくダブル パルスやパルス バーストを出力し、出力電圧リップルが大きくなります。この大きな出力電圧リップルが許容できる場合、フィードフォワード コンデンサはそのままでかまいません。

コンバータのスイッチング周波数が小さいほど、必要なフィードフォワード コンデンサの値は大きくなります。10pF のフィードフォワード コンデンサから使用し始めるのが適切です。最初の推定として、動作ポイントでフィードフォワード コンデンサに必要な値は、次の式でも計算できます。

式 6. TPS61040 TPS61041

ここで、

  • R1 = 分圧器の上側抵抗
  • fS = 公称負荷電流でのコンバータのスイッチング周波数 (スイッチング周波数の計算については「インダクタの選択、最大負荷電流」を参照)
  • CFF = 計算結果に最も近い値を選択

フィードフォワード コンデンサが大きいほど、デバイスのライン レギュレーションが悪化します。したがって、ライン レギュレーションへの配慮を最優先する場合、選択するフィードフォワード コンデンサはできるだけ小さくする必要があります。ラインおよび負荷レギュレーションの詳細については、次のセクションを参照してください。