JAJS536L October   2002  – August 2026 TPS61040 , TPS61041

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 標準的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 特長の説明
      1. 6.3.1 ピーク電流制御
      2. 6.3.2 ソフト スタート
      3. 6.3.3 イネーブル
      4. 6.3.4 低電圧誤動作防止
      5. 6.3.5 サーマル・シャットダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 動作
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 使用上の注意
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 インダクタの選択、最大負荷電流
        2. 7.2.2.2 出力電圧の設定
        3. 7.2.2.3 ライン / ロード レギュレーション
        4. 7.2.2.4 出力コンデンサの選択
        5. 7.2.2.5 入力コンデンサの選択
        6. 7.2.2.6 ダイオードの選択
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 システム例
    4. 7.4 電源に関する推奨事項
    5. 7.5 レイアウト
      1. 7.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.5.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

説明

TPS6104x は高周波数の昇圧コンバータで、小型から中型の LCD バイアス電源と白色 LED バックライト電源に特化しています。このデバイスは、デュアル セルの NiMH/NiCd またはシングル セルのリチウムイオン バッテリから、最高 28V の出力電圧を生成するように設計されています。また、標準的な 3.3V または 5V から 12V への電力変換にも使用できます。

TPS6104x は、最高 1Mhz のスイッチング周波数で動作します。この周波数により、セラミック出力コンデンサおよびタンタル出力コンデンサを用いた小型の外付け部品を使用できます。薄型の WSON パッケージと組み合わせることで、TPS6104x では全体の設計サイズを大幅に小型化できます。TPS61040 デバイスには内部的な 400mA のスイッチ電流制限があります。これに対して、TPS61041 デバイスのスイッチ電流制限は 250mA であり、出力電圧リップルを低減し、低消費電力のアプリケーションでは、より小型のインダクタを使用できます。低い静止電流 (標準値 28μA) と最適化された制御方式により、負荷電流範囲全体にわたって非常に高い効率での動作が可能です。

製品情報
部品番号 パッケージ (1) パッケージ サイズ(2)
TPS61040 DBV (SOT-23、5) 2.9mm × 2.8mm
DDC (SOT-23-THN、5) 2.9mm × 2.8mm
DRV (WSON、6) 2mm × 2mm
TPS61041 DBV (SOT-23、5) 2.9mm × 2.8mm
DRV (WSON、6) 2mm × 2mm
詳細については、セクション 10 を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
TPS61040 TPS61041 代表的なアプリケーション回路図代表的なアプリケーション回路図