JAJS536L October 2002 – August 2026 TPS61040 , TPS61041
PRODUCTION DATA
内部的なサーマル・シャットダウンが実装されており、接合部温度が標準値 168℃を超えると内部 MOSFET がオフになります。サーマル・シャットダウンには、標準値 25℃のヒステリシスがあります。このデータは統計的な方法に基づいており、IC の一般的な量産ではテストされません。