JAJS536L October 2002 – August 2026 TPS61040 , TPS61041
PRODUCTION DATA
PFM ピーク電流制御方式は本質的に安定しているため、インダクタの値はレギュレータの安定性に影響を与えません。インダクタの選択と、アプリケーションの公称負荷電流、入力電圧、出力電圧によって、コンバータのスイッチング周波数が決定されます。アプリケーションに応じて、2.2μH ~ 47μH の値のインダクタをお勧めします。インダクタの最大値は、スイッチの最大オン時間 (標準値 6μs) によって決定されます。正しい動作のためには、この 6μs の期間内に 400mA/250mA (標準値) のピーク電流制限に達する必要があります。
インダクタの値によって、コンバータの最大スイッチング周波数が決定されます。したがって、コンバータの最大負荷電流で最大スイッチング周波数を超えないように、インダクタの値を選択します。最大スイッチング周波数は、次の式で計算されます。

ここで、
選択したインダクタ値がコンバータの最大スイッチング周波数を超えない場合、次の式を使用して公称負荷電流でのスイッチング周波数を計算します。

ここで、
インダクタ値が小さいほど、コンバータのスイッチング周波数は大きくなりますが、効率は低下します。
インダクタの値は、利用可能な最大負荷電流にそれほど影響を及ぼさず、2 次的な値にすぎません。特定の動作条件で利用可能な最大負荷電流を計算する最善の方法は、最大負荷電流時に予測されるコンバータの効率を推定することです。この数値は、図 5-1 から図 5-4 までに示す効率のグラフから引き出すことができます。その後、最大負荷電流を次のように推定できます。

ここで、
コンバータの最大負荷電流は、コンバータが連続導通モードへの移行を開始する動作ポイントにおける電流です。通常、コンバータは常に不連続導通モードで動作する必要があります。
最後に、選択したインダクタには、コンバータの最大ピーク電流を満たす飽和電流が必要です (「ピーク電流制御」で計算される値)。この計算には、ILIM の最大値を使用します。
インダクタのもう1つの重要なパラメータは、DC 抵抗です。DC 抵抗が低いほど、コンバータの効率は高くなります。インダクタの選択については、表 7-2 と、代表的なアプリケーションを参照してください。
| デバイス | インダクタの値 | 部品サプライヤ(1) | コメント |
|---|---|---|---|
| TPS61040 | 10μH | Sumida CR32-100 | 高効率 |
| 10μH | Sumida CDRH3D16-100 | 高効率 | |
| 10μH | Murata LQH4C100K04 | 高効率 | |
| 4.7μH | Sumida CDRH3D16-4R7 | 小型デザイン サイズ | |
| 4.7μH | Murata LQH3C4R7M24 | 小型デザイン サイズ | |
| TPS61041 | 10μH | Murata LQH3C100K24 | 高効率 小型デザイン サイズ |