JAJS627N April   2000  – June 2025 LM2676

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性:LM2676 – 3.3V
    6. 5.6  電気的特性:LM2676 – 5V
    7. 5.7  電気的特性:LM2676 – 12V
    8. 5.8  電気的特性:LM2676 - 可変
    9. 5.9  電気的特性 - すべての出力電圧バージョン
    10. 5.10 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 スイッチ出力
      2. 6.3.2 入力
      3. 6.3.3 C 昇圧
      4. 6.3.4 グランド
      5. 6.3.5 帰還
      6. 6.3.6 オン / オフ
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 シャットダウンモード
      2. 6.4.2 アクティブ モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 設計上の考慮事項
      2. 7.1.2 インダクタ
      3. 7.1.3 出力コンデンサ
      4. 7.1.4 入力コンデンサ
      5. 7.1.5 キャッチ ダイオード
      6. 7.1.6 ブースト コンデンサ
      7. 7.1.7 補足アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 すべての出力電圧バージョンに対応する標準アプリケーション
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
          2. 7.2.1.2.2 コンデンサ選択ガイド
          3. 7.2.1.2.3 インダクタ セレクション ガイド
      2. 7.2.2 アプリケーション曲線
      3. 7.2.3 固定出力電圧アプリケーション
        1. 7.2.3.1 設計要件
        2. 7.2.3.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.3.2.1 コンデンサの選択
      4. 7.2.4 可変出力電圧アプリケーション
        1. 7.2.4.1 設計要件
        2. 7.2.4.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.4.2.1 コンデンサの選択
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 開発サポート
        1. 8.1.1.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 10.1 DAP (VSON パッケージ)

設計上の考慮事項

推奨の外付け部品を使用することで、LM2676 を使用した電源設計を大幅に簡素化できます。LM2676 の幅広い機能 (入力電圧、出力電圧、負荷電流) を網羅する設計に、いくつかのメーカーの幅広いインダクタ、コンデンサ、ショットキー ダイオードを評価しています。このデータシートに記載されているノモグラフと部品表を使用する簡単な設計手順により、わずかな労力で、実際に動作する設計を実現できます。または、WEBENCH® ソフトウェアを使用して完全な設計を生成することもできます。WEBENCH ソフトウェアは、設計手順を反復しながら、包括的な部品データベースにアクセスすることで設計を生成します。詳細については、ti.com をご覧ください。

さまざまなメーカーからの個々のコンポーネントは、業界で利用可能な膨大な数のコンポーネントのほんの一部です。TI ではこれらの部品を推奨していますが、設計に使用できる部品だけではありません。コンポーネントの仕様を詳細に比較した後、他のメーカーの同等のデバイスをアプリケーションで使用するために置き換えることができます。

以下のセクションでは、各外部コンポーネントに関する重要な考慮事項と、ノモグラフと選択表の作成方法について説明します。