JAJS627N April   2000  – June 2025 LM2676

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性:LM2676 – 3.3V
    6. 5.6  電気的特性:LM2676 – 5V
    7. 5.7  電気的特性:LM2676 – 12V
    8. 5.8  電気的特性:LM2676 - 可変
    9. 5.9  電気的特性 - すべての出力電圧バージョン
    10. 5.10 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 スイッチ出力
      2. 6.3.2 入力
      3. 6.3.3 C 昇圧
      4. 6.3.4 グランド
      5. 6.3.5 帰還
      6. 6.3.6 オン / オフ
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 シャットダウンモード
      2. 6.4.2 アクティブ モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 設計上の考慮事項
      2. 7.1.2 インダクタ
      3. 7.1.3 出力コンデンサ
      4. 7.1.4 入力コンデンサ
      5. 7.1.5 キャッチ ダイオード
      6. 7.1.6 ブースト コンデンサ
      7. 7.1.7 補足アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 すべての出力電圧バージョンに対応する標準アプリケーション
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
          2. 7.2.1.2.2 コンデンサ選択ガイド
          3. 7.2.1.2.3 インダクタ セレクション ガイド
      2. 7.2.2 アプリケーション曲線
      3. 7.2.3 固定出力電圧アプリケーション
        1. 7.2.3.1 設計要件
        2. 7.2.3.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.3.2.1 コンデンサの選択
      4. 7.2.4 可変出力電圧アプリケーション
        1. 7.2.4.1 設計要件
        2. 7.2.4.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.4.2.1 コンデンサの選択
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 開発サポート
        1. 8.1.1.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 10.1 DAP (VSON パッケージ)

電気的特性:LM2676 – 12V

特に注記のない限り、仕様は TA = TJ = 25°C に適用されます。RADJ = 5.6kΩ。
パラメータテスト条件最小値(1)標準値 (2)最大値 (1)単位
VOUT出力電圧VIN = 15V ~ 40V、
100mA ≤ IOUT ≤ 3A
11.761212.24V
40°C から 125°C までの接合部温度範囲全体で動作します11.6412.36
η効率VIN = 24V、ILOAD = 3A94%
室温の制限値はすべて、TA = TJ = 25°C の条件で、製造中に 100% テスト済みです。温度の上限値での制限値は、標準の品質管理 (SQC) 手法を使用した相関により規定されています。すべての制限値を使って、平均出検品質水準 (AOQL) を計算しています。
標準値は TA = TJ = 25°C で決定され、最も可能性の高い基準値を表します。