JAJS627N April   2000  – June 2025 LM2676

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性:LM2676 – 3.3V
    6. 5.6  電気的特性:LM2676 – 5V
    7. 5.7  電気的特性:LM2676 – 12V
    8. 5.8  電気的特性:LM2676 - 可変
    9. 5.9  電気的特性 - すべての出力電圧バージョン
    10. 5.10 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 スイッチ出力
      2. 6.3.2 入力
      3. 6.3.3 C 昇圧
      4. 6.3.4 グランド
      5. 6.3.5 帰還
      6. 6.3.6 オン / オフ
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 シャットダウンモード
      2. 6.4.2 アクティブ モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 設計上の考慮事項
      2. 7.1.2 インダクタ
      3. 7.1.3 出力コンデンサ
      4. 7.1.4 入力コンデンサ
      5. 7.1.5 キャッチ ダイオード
      6. 7.1.6 ブースト コンデンサ
      7. 7.1.7 補足アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 すべての出力電圧バージョンに対応する標準アプリケーション
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
          2. 7.2.1.2.2 コンデンサ選択ガイド
          3. 7.2.1.2.3 インダクタ セレクション ガイド
      2. 7.2.2 アプリケーション曲線
      3. 7.2.3 固定出力電圧アプリケーション
        1. 7.2.3.1 設計要件
        2. 7.2.3.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.3.2.1 コンデンサの選択
      4. 7.2.4 可変出力電圧アプリケーション
        1. 7.2.4.1 設計要件
        2. 7.2.4.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.4.2.1 コンデンサの選択
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 開発サポート
        1. 8.1.1.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 10.1 DAP (VSON パッケージ)

絶対最大定格

(1)(2)を参照
最小値最大値単位
入力電源電圧45V
ソフト スタート ピン電圧-0.16V
スイッチ電圧をグラウンドへ(3)-1VINV
昇圧ピン電圧VSW + 8V
フィードバック ピンの電圧-0.314V
消費電力内部的に制限
はんだ付け温度ウェーブ、4 秒260
赤外線、10 秒240
気相、75 秒219
保管温度、Tstg-65150
絶対最大定格を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これらはあくまでもストレス定格であり、「推奨動作条件」に示されている条件を超える当該の条件またはその他のいかなる条件下での、デバイスの正常な動作を保証するものではありません。絶対最大定格の状態が長時間続くと、デバイスの信頼性に影響を与える可能性があります。
軍用/航空宇宙用仕様のデバイスをお求めの場合は、供給状況および仕様について テキサス・インスツルメンツの販売特約店または営業所にお問い合わせください。
グランドに対するスイッチ電圧の絶対最大仕様は、DC 電圧に適用されます。10V の拡張された負電圧制限は、最大 20ns、-6V 60ns、-3V で最大 100ns のパルスに適用されます。