JAJS627N April   2000  – June 2025 LM2676

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性:LM2676 – 3.3V
    6. 5.6  電気的特性:LM2676 – 5V
    7. 5.7  電気的特性:LM2676 – 12V
    8. 5.8  電気的特性:LM2676 - 可変
    9. 5.9  電気的特性 - すべての出力電圧バージョン
    10. 5.10 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 スイッチ出力
      2. 6.3.2 入力
      3. 6.3.3 C 昇圧
      4. 6.3.4 グランド
      5. 6.3.5 帰還
      6. 6.3.6 オン / オフ
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 シャットダウンモード
      2. 6.4.2 アクティブ モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 設計上の考慮事項
      2. 7.1.2 インダクタ
      3. 7.1.3 出力コンデンサ
      4. 7.1.4 入力コンデンサ
      5. 7.1.5 キャッチ ダイオード
      6. 7.1.6 ブースト コンデンサ
      7. 7.1.7 補足アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 すべての出力電圧バージョンに対応する標準アプリケーション
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
          2. 7.2.1.2.2 コンデンサ選択ガイド
          3. 7.2.1.2.3 インダクタ セレクション ガイド
      2. 7.2.2 アプリケーション曲線
      3. 7.2.3 固定出力電圧アプリケーション
        1. 7.2.3.1 設計要件
        2. 7.2.3.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.3.2.1 コンデンサの選択
      4. 7.2.4 可変出力電圧アプリケーション
        1. 7.2.4.1 設計要件
        2. 7.2.4.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.4.2.1 コンデンサの選択
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 開発サポート
        1. 8.1.1.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 10.1 DAP (VSON パッケージ)

オン / オフ

この入力は、電源の電気的なオン/オフ制御を提供します。このピンをグランドに接続するか、0.8V 未満の電圧に接続すると、レギュレータが完全にオフになります。オフのとき、入力電源からの消費電流は 50µA のみです。ピン 7 には、約 20µA の内部プルアップ電流源と、7V の保護クランプ ツェナー ダイオードがグランドに接続されています。ON/OFF ピンを電気的に駆動する際は、オン状態の高電圧レベルが 6V の絶対最大制限値を超えないようにする必要があります。オン/オフ制御が不要な場合、ピン 7 を開路のままにする必要があります。