JAJS627N April   2000  – June 2025 LM2676

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性:LM2676 – 3.3V
    6. 5.6  電気的特性:LM2676 – 5V
    7. 5.7  電気的特性:LM2676 – 12V
    8. 5.8  電気的特性:LM2676 - 可変
    9. 5.9  電気的特性 - すべての出力電圧バージョン
    10. 5.10 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 スイッチ出力
      2. 6.3.2 入力
      3. 6.3.3 C 昇圧
      4. 6.3.4 グランド
      5. 6.3.5 帰還
      6. 6.3.6 オン / オフ
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 シャットダウンモード
      2. 6.4.2 アクティブ モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 設計上の考慮事項
      2. 7.1.2 インダクタ
      3. 7.1.3 出力コンデンサ
      4. 7.1.4 入力コンデンサ
      5. 7.1.5 キャッチ ダイオード
      6. 7.1.6 ブースト コンデンサ
      7. 7.1.7 補足アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 すべての出力電圧バージョンに対応する標準アプリケーション
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
          2. 7.2.1.2.2 コンデンサ選択ガイド
          3. 7.2.1.2.3 インダクタ セレクション ガイド
      2. 7.2.2 アプリケーション曲線
      3. 7.2.3 固定出力電圧アプリケーション
        1. 7.2.3.1 設計要件
        2. 7.2.3.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.3.2.1 コンデンサの選択
      4. 7.2.4 可変出力電圧アプリケーション
        1. 7.2.4.1 設計要件
        2. 7.2.4.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.4.2.1 コンデンサの選択
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 開発サポート
        1. 8.1.1.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 10.1 DAP (VSON パッケージ)

補足アプリケーション情報

出力電圧が約 6V を超え、最小入力電圧でのデューティ サイクルが約 50% を超えている場合、出力フィルタの部品を選択する際には注意する必要があります。これらの特定の動作条件に対して設計したアプリケーションが電流制限フォルト条件の影響を受ける場合、電流制限に大きなヒステリシスが観測される可能性があります。これは、負荷電流が十分に減少し、電流制限保護回路が自らリセットされるまでの間、デバイスの出力電圧に影響を及ぼす可能性があります。

電流制限条件では、LM267x は次の方法で応答するように設計されています。

  1. インダクタ電流が電流制限スレッショルドに達すると、オン パルスは直ちに終了します。これは、すべてのアプリケーション条件で発生します。
  2. ただし、電流制限ブロックは、デューティサイクルを一時的に 50% 未満に下げるように設計されているため、インダクタが飽和する可能性がある分数調波発振を回避できます。
  3. その後、インダクタ電流が電流制限スレッショルドを下回ると、わずかな緩和時間があり、その間デューティ サイクルが 50% を超えて徐々に増加し、レギュレーションを実現するために必要な値に戻ります。

出力容量が十分大きい場合、出力が回復を試みることが可能である可能性があります。出力コンデンサの充電電流は、出力が完全にセトリングする前に、電流制限回路を繰り返し再トリガするための十分な大きさです。より高い出力電圧設定を使用すると、この条件はさらに悪化します。出力コンデンサのエネルギー要件は出力電圧の 2 乗 (½ CV2) に従って変化し、充電電流を増やす必要があるためです。

疑わしいアプリケーションに対してこの状態が発生し得るかどうかを判定する簡単なテストとして、コンバータの出力に短絡を印加し、短絡した出力条件を取り除くことが挙げられます。適切に選択した外付け部品を使用したアプリケーションでは、出力はスムーズに回復します。

これらの特定の動作条件で実験的に適切に動作することがわかった外付け部品の実用値は、COUT = 47µF、L = 22µH です。これらの部品でも、本デバイスの電流制限 ICLIM に対して、大きな電流制限ヒステリシスが発生する可能性を最小化できる最大負荷電流は ICLIM/2 です。たとえば、入力が 24V で、設定された出力電圧が 18V の場合、目標の最大電流 1.5A に対して、選択したスイッチャの電流制限が 3A 以上であることを確認する必要があります

極端な過電流や短絡の状況では、LM267x では、電流制限に加えて周波数フォールドバックが採用されています。サイクル単位のインダクタ電流が (短絡やインダクタ飽和などにより) 電流制限スレッショルドを上回ると、IC を保護するため、スイッチング周波数が自動的に低下します。極端な短絡状態の場合、周波数が 100kHz 未満の場合の標準値です。