JAJSEM3L December 2007 – November 2024 TXS0108E
PRODUCTION DATA
TXS0108E デバイスは、ロジック電圧レベル変換専用に設計された双方向電圧レベル トランスレータです。A ポートは 1.4V~3.6V の I/O 電圧を受け入れます。B ポートは、1.65V~5.5V の I/O 電圧を受け入れます。このデバイスは、パス ゲート アーキテクチャとエッジ レート アクセラレータ (ワンショット) を使用して、全体のデータ レートを改善しています。オープン ドレイン アプリケーションで一般的に使用されるプルアップ抵抗が内蔵されているため、外付け抵抗は不要です。このデバイスはオープン ドレイン アプリケーション用に設計されていますが、プッシュプル CMOS ロジック出力の変換も可能です。