JAJSEM3L December 2007 – November 2024 TXS0108E
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | VCCB = 3.3V ± 0.3V | VCCB = 5V ± 0.5V | 単位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||||||
| tPHL | 伝搬 遅延時間 (High から Low 出力) | A から B | プッシュプル駆動 | 3.8 | 3.1 | ns | |||
| オープン ドレイン駆動 | 2 | 5.3 | 1.9 | 4.8 | |||||
| tPLH | 伝搬 遅延時間 (Low から High 出力) | A から B | プッシュプル駆動 | 3.9 | 3.5 | ||||
| オープン ドレイン駆動 | 111 | 439 | 87 | 352 | |||||
| tPHL | 伝搬 遅延時間 (High から Low 出力) | B から A | プッシュプル駆動 | 4.2 | 3.8 | ns | |||
| オープン ドレイン駆動 | 2.1 | 5.5 | 1.7 | 4.5 | |||||
| tPLH | 伝搬 遅延時間 (Low から High 出力) | A から B | プッシュプル駆動 | 3.8 | 4.3 | ||||
| オープン ドレイン駆動 | 112 | 449 | 86 | 339 | |||||
| ten | イネーブル時間 | OE から A または B | プッシュプル駆動 | 200 | 200 | ns | |||
| tdis | ディセーブル時間 | OE から A または B | プッシュプル駆動 | 400 | 400 | ns | |||
| trA | 入力立ち上がり時間 | A ポートの立ち上がり時間 | プッシュプル駆動 | 1.8 | 5.7 | 1.9 | 5 | ns | |
| オープン ドレイン駆動 | 75 | 446 | 57 | 337 | |||||
| trB | 入力立ち上がり時間 | B ポートの立ち上がり時間 | プッシュプル駆動 | 1.5 | 5 | 1 | 3.6 | ns | |
| オープン ドレイン駆動 | 72 | 427 | 40 | 290 | |||||
| tfA | 入力立ち下がり時間 | A ポートの立ち下がり時間 | プッシュプル駆動 | 1.2 | 4.5 | 1.1 | 3.5 | ns | |
| オープン ドレイン駆動 | 1.1 | 4.4 | 1 | 3.7 | |||||
| tfB | 入力立ち下がり時間 | B ポートの立ち下がり時間 | プッシュプル駆動 | 1.1 | 4.2 | 0.8 | 3.1 | ||
| オープン ドレイン駆動 | 1 | 4.2 | 0.8 | 3.1 | |||||
| tSK(O) | スキュー (時間)、出力 | チャネル間スキュー | プッシュプル駆動 | 1 | 1 | ns | |||
| 最大データ レート | A または B | プッシュプル駆動 | 60 | 60 | Mbps | ||||
| オープン ドレイン駆動 | 0.8 | 1.2 | |||||||