JAJSEM3L
December 2007 – November 2024
TXS0108E
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
ピン構成および機能
5
仕様
5.1
絶対最大定格
5.2
ESD 定格
5.3
推奨動作条件
5.4
熱に関する情報
5.5
電気的特性:TA = –40℃~85℃
5.6
タイミング要件:VCCA = 1.5V ± 0.1V
5.7
タイミング要件:VCCA = 1.8V ± 0.15V
5.8
タイミング要件:VCCA = 2.5V ± 0.2V
5.9
タイミング要件:VCCA = 3.3V ± 0.3V
5.10
スイッチング特性:VCCA = 1.5V ± 0.1V
5.11
スイッチング特性:VCCA = 1.8V ± 0.15V
5.12
スイッチング特性:VCCA = 2.5V ± 0.2V
5.13
スイッチング特性:VCCA = 3.3V ± 0.3V
5.14
動作特性:VCCA = 1.5V~3.3V、VCCB = 1.5V~3.3V
5.15
代表的特性
6
パラメータ測定情報
6.1
負荷回路
6.2
電圧波形
7
詳細説明
7.1
概要
7.2
機能ブロック図
7.3
機能説明
7.3.1
アーキテクチャ
7.3.2
入力ドライバの要件
7.3.3
出力負荷に関する検討事項
7.3.4
イネーブルおよびディセーブル
7.3.5
I/O ラインのプルアップ抵抗またはプルダウン抵抗
7.4
デバイスの機能モード
8
アプリケーションと実装
8.1
アプリケーション情報
8.2
代表的なアプリケーション
8.2.1
設計要件
8.2.2
詳細な設計手順
8.2.3
アプリケーション曲線
8.3
電源に関する推奨事項
8.4
レイアウト
8.4.1
レイアウトのガイドライン
8.4.2
レイアウト例
9
デバイスおよびドキュメントのサポート
9.1
ドキュメントのサポート
関連資料
9.2
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
9.3
サポート・リソース
9.4
商標
9.5
静電気放電に関する注意事項
9.6
用語集
10
改訂履歴
11
メカニカル、パッケージ、および注文情報
8.2.2
詳細な設計手順
設計プロセスを開始するには、以下を決定する必要があります。
入力電圧範囲
TXS0108E
デバイスを駆動している電源電圧を使用して、入力電圧範囲を決定します。有効なロジック High の場合、値は入力ポートの V
IH
を超えている必要があります。有効なロジック Low の場合、値は入力ポートの V
IL
未満である必要があります。
出力電圧範囲
TXS0108E
デバイスを駆動している電源電圧を使用して、出力電圧範囲を決定します。
この
TXS0108E
デバイスは、スマート プルアップ抵抗を内蔵しています。信号トレースの総 RC を削減するため、必要に応じて外付けプルアップ抵抗を追加することもできます。
外付けプルダウン抵抗により、出力 VOH と VOL が低下します。外付けプルダウン抵抗を追加した場合の VOH を計算するには、
式 1
を使用します。
式 1.
V
OH
= V
CCx
× R
PD
/ (R
PD
+ 4kΩ)