JAJSEM3L December   2007  – November 2024 TXS0108E

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性:TA = –40℃~85℃
    6. 5.6  タイミング要件:VCCA = 1.5V ± 0.1V
    7. 5.7  タイミング要件:VCCA = 1.8V ± 0.15V
    8. 5.8  タイミング要件:VCCA = 2.5V ± 0.2V
    9. 5.9  タイミング要件:VCCA = 3.3V ± 0.3V
    10. 5.10 スイッチング特性:VCCA = 1.5V ± 0.1V
    11. 5.11 スイッチング特性:VCCA = 1.8V ± 0.15V
    12. 5.12 スイッチング特性:VCCA = 2.5V ± 0.2V
    13. 5.13 スイッチング特性:VCCA = 3.3V ± 0.3V
    14. 5.14 動作特性:VCCA = 1.5V~3.3V、VCCB = 1.5V~3.3V
    15. 5.15 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 6.1 負荷回路
    2. 6.2 電圧波形
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アーキテクチャ
      2. 7.3.2 入力ドライバの要件
      3. 7.3.3 出力負荷に関する検討事項
      4. 7.3.4 イネーブルおよびディセーブル
      5. 7.3.5 I/O ラインのプルアップ抵抗またはプルダウン抵抗
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1.      関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

このデバイスは、2 本の独立した設定可能な電源レールを使用する 8 ビット非反転レベル トランスレータです。A ポートは VCCA ピンの電源電圧に追従し、VCCA ピンは、1.4V と 3.6V 間の電源電圧を受け入れます。B ポートは VCCB ピンの電源電圧に追従します。VCCB ピンには、1.65V~5.5V 間の電源電圧を受け入れます。2 つの入力電源ピンにより、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V の任意の電圧ノード間での低電圧双方向変換が可能です。

出力イネーブル(OE)入力がLowのとき、全出力がハイ インピーダンス(Hi-Z)状態になります。

電源投入時または切断時にデバイスを Hi-Z 状態にするには、プルダウン抵抗で OE を GND につなぎます。ドライバの電流ソース能力によって、抵抗の最小値が決まります。

パッケージ情報
部品番号パッケージ (1)パッケージ サイズ (2)
TXS0108EPW (TSSOP、20)6.50mm × 6.40mm
RGY (VQFN、20)4.50mm × 3.5mm
DGS (VSSOP、20)3.00 mm × 5.10mm
RKS (VQFN、20)4.5 mm × 2.5mm
ZXY (UFBGA、20)2.50mm × 3.00mm
NME (NFBGA、20)2.50mm × 3.00mm
詳細については、セクション 11 を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
TXS0108E アプリケーション概略図アプリケーション概略図