JAJSEZ5P December 2013 – February 2024 TMS320F28374D , TMS320F28375D , TMS320F28376D , TMS320F28377D , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1
PRODUCTION DATA
表 6-2 に、4 つのクロック ソースを示します。図 6-7 に、デバイスのクロック システムの概要を示します。
| クロック ソース | クロック対象モジュール | 備考 |
|---|---|---|
| INTOSC1 | 以下のものに対するクロック供給に使用できます。
| 内部発振器 1。 ゼロピン オーバーヘッド 10MHz 内部発振器。 |
| INTOSC2(1) | 以下のものに対するクロック供給に使用できます。
| 内部発振器 2。 ゼロピン オーバーヘッド 10MHz 内部発振器。 |
| XTAL | 以下のものに対するクロック供給に使用できます。
| X1 ピンと X2 ピンの間に接続された外付け水晶振動子または発振子、または X1 ピンに接続されたシングルエンド クロック。 |
| AUXCLKIN | 以下のものに対するクロック供給に使用できます。
| シングルエンド 3.3V レベル クロック ソース。入力クロックの供給には、GPIO133/AUXCLKIN ピンを使用する必要があります。 |