JAJSEZ5P December 2013 – February 2024 TMS320F28374D , TMS320F28375D , TMS320F28376D , TMS320F28377D , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1
PRODUCTION DATA
EMIF1 メモリ マップは、両方の CPU サブシステムで同じです。EMIF2 は、CPU1 サブシステムでのみ使用できます。EMIF メモリ マップを 表 7-4 に示します。
| EMIF チップ セレクト | サイズ(2) | 開始アドレス | 終了アドレス | CLA アクセス | DMA アクセス |
|---|---|---|---|---|---|
| EMIF1_CS0n - データ | 256M × 16 | 0x8000 0000 | 0x8FFF FFFF | あり | |
| EMIF1_CS2n - プログラム + データ(3) | 2M × 16 | 0x0010 0000 | 0x002F FFFF | あり | |
| EMIF1_CS3n - プログラム + データ | 512K × 16 | 0x0030 0000 | 0x0037 FFFF | あり | |
| EMIF1_CS4n - プログラム + データ | 393K × 16 | 0x0038 0000 | 0x003D FFFF | あり | |
| EMIF2_CS0n - データ(1) | 32M × 16 | 0x9000 0000 | 0x91FF FFFF | ||
| EMIF2_CS2n - プログラム + データ(1) | 4K × 16 | 0x0000 2000 | 0x0000 2FFF | あり (データのみ) |