JAJSEZ5P December 2013 – February 2024 TMS320F28374D , TMS320F28375D , TMS320F28376D , TMS320F28377D , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1
PRODUCTION DATA
| 説明 | 値 (16 ビット モード) | |
|---|---|---|
| Cp | 寄生入力容量 | 表 6-12 を参照 |
| Ron | サンプリング スイッチ抵抗 | 700Ω |
| Ch | サンプリング コンデンサ | 16.5pF |
| Rs | 公称ソース インピーダンス | 50Ω |
図 6-37 差動入力モデルシングルエンド動作の場合の ADC 入力特性は、図 6-38、セクション 6.10.1.2.6.2 および に示すとおりです。