JAJSF85B April   2018  – May 2025 OPA858

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 7 パラメータ測定情報
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 入力および ESD 保護
      2. 8.3.2 フィードバック ピン
      3. 8.3.3 広いゲイン帯域幅積
      4. 8.3.4 スルーレートと出力段
      5. 8.3.5 電流ノイズ
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 分割電源と単一電源動作
      2. 8.4.2 パワーダウン モード
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 OPA858 をトランスインピーダンス アンプとして使用
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 光学フロント エンド システム内の TIA を使用したものです
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 開発サポート
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

説明

OPA858 は、広帯域トランスインピーダンスおよび電圧アンプ アプリケーション用の広帯域、低ノイズの CMOS 入力オペアンプです。本デバイスをトランスインピーダンス アンプ (TIA) として構成した場合、5.5GHz のゲイン帯域幅積 (GBWP) により、数十から数百キロオームの範囲のトランス インピーダンス ゲインで高い閉ループ帯域幅が可能になります。

次のグラフは、アンプが TIA として構成されているときの OPA858 の帯域幅およびノイズ特性を、フォトダイオード容量の関数として示したものです。合計ノイズは、dc から左側のスケールで計算された周波数 (f) までの帯域幅の範囲にわたって計算されます。OPA858 のパッケージにはフィードバック ピン (FB) があるため、入力と出力の間の帰還回路接続が簡単になります。

OPA858 は、OPA858 を TDC7201 などの時間 / デジタル コンバータと組み合わせて使用する光学的タイム オブ フライト (ToF) システムで動作するよう最適化されています。OPA858 を使うと、THS4541 や LMH5401 デバイスなどの差動出力アンプを接続した高分解能 LIDAR システムの高速 A/D コンバータ (ADC) を駆動できます。

パッケージ情報
部品番号 (1) パッケージ (2) パッケージ サイズ(3)
OPA858 DSG (WSON、8) 2.00mm × 2.00mm
ベア ダイ 0.751mm × 0.705mm
デバイス比較表 を参照してください。
詳細については、セクション 12 を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
OPA858 フォトダイ オード容量と帯域幅およびノイズとの関係フォトダイ オード容量と帯域幅およびノイズとの関係