JAJSFS3D July 2018 – May 2025 OPA855
PRODUCTION DATA
| ピン | タイプ | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| FB | 1 | 入力 | アンプの出力への帰還接続 |
| IN- | 3 | 入力 | 反転入力 |
| IN+ | 4 | 入力 | 非反転入力 |
| NC | 2 | — | 接続しない |
| OUT | 6 | 出力 | アンプの出力 |
| PD | 8 | 入力 | パワー ダウン接続。PD = 論理 Low = 電源オフ モード、PD = 論理 High = 通常動作。 |
| VS– | 5 | — | 負電源電圧 |
| VS+ | 7 | — | 正電源電圧 |
| サーマル パッド | — | サーマル パッドを VS- に接続します。 | |
| PAD | タイプ | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| FB | 1 | 入力 | アンプの出力への帰還接続 |
| IN- | 3 | 入力 | 反転入力 |
| IN+ | 4 | 入力 | 非反転入力 |
| NC | 2、5、6、13 | — | 接続しない |
| OUT | 9 | 出力 | アンプの出力 |
| PD | 12 | 入力 | パワー ダウン接続。PD = 論理 Low = 電源オフ モード、PD = 論理 High = 通常動作。 |
| VS– | 7.8 | — | 負電源電圧 |
| VS+ | 10.11 | — | 正電源電圧 |
| 裏面 | — | VS– に接続 | |
| ダイの厚さ | 裏面仕上げ | 裏面電位 | 接着パッド メタライゼーション |
|---|---|---|---|
| 381μm | シリコン (バックグラインド加工) | 裏面のウェハーは VS– に電気的に接続されています | AlCu |
| パッド番号 | パッド名 | X- 最小 | Y- 最小 | X- 最大 | Y- 最大 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FB | 14.5 | 537.4 | 79.5 | 602.4 |
| 2 | NC | 14.5 | 379 | 79.5 | 444 |
| 3 | IN- | 14.5 | 227 | 79.5 | 292 |
| 4 | IN+ | 14.5 | 68.6 | 79.5 | 133.6 |
| 5 | NC | 296.725 | 34.825 | 361.725 | 99.825 |
| 6 | NC | 421.725 | 34.825 | 486.725 | 99.825 |
| 7 | VS– | 545.5 | 93.8 | 610.5 | 158.8 |
| 8 | VS– | 545.5 | 178.8 | 610.5 | 243.8 |
| 9 | OUT | 545.5 | 303 | 610.5 | 368 |
| 10 | VS+ | 545.5 | 427.2 | 610.5 | 492.2 |
| 11 | VS+ | 545.5 | 512.2 | 610.5 | 577.2 |
| 12 | PD | 421.325 | 571.175 | 486.325 | 636.175 |
| 13 | NC | 297.125 | 571.175 | 362.125 | 636.175 |