JAJSFS3D July 2018 – May 2025 OPA855
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 特性 | ||||||
| SSBW | 小信号帯域幅 | VOUT = 100 mVPP | 2.5 | GHz | ||
| LSBW | 大信号帯域幅 | VOUT = 2 VPP | 850 | MHz | ||
| GBWP | ゲイン帯域幅積 | 8 | GHz | |||
| 0.1dB 平坦度の帯域幅 | 200 | MHz | ||||
| SR | スルー レート (10%-90%) | VOUT = 2-V ステップ | 2750 | V/μs | ||
| tr | 立ち上がり時間 | VOUT = 100-mV ステップ | 0.17 | ns | ||
| tf | 立ち下がり時間 | VOUT = 100-mV ステップ | 0.17 | ns | ||
| 0.1% までのセトリング タイム | VOUT = 2-V ステップ | 2.3 | ns | |||
| 0.001% までのセトリング タイム | VOUT = 2-V ステップ | 2600 | ns | |||
| オーバーシュートまたはアンダーシュート | VOUT = 2-V ステップ | 5% | ||||
| オーバードライブ復帰時間 | 2 倍の出力オーバードライブ | 3 | ns | |||
| HD2 | 2 次高調波歪 | f = 10MHz、VOUT = 2VPP | 90 | dBc | ||
| f = 100MHz、VOUT = 2VPP | 65 | |||||
| HD3 | 3 次高調波歪 | f = 10MHz、VOUT = 2VPP | 86 | dBc | ||
| f = 100MHz、VOUT = 2VPP | 74 | |||||
| en | 入力換算電圧ノイズ | f = 1MHz | 0.98 | nV/√Hz | ||
| ei | 入力換算電流ノイズ | f = 1MHz | 2.5 | pA/√Hz | ||
| zO | 閉ループ出力インピーダンス | f = 1MHz | 0.15 | Ω | ||
| DC 特性 | ||||||
| AOL | 開ループ電圧ゲイン (1) | 70 | 76 | dB | ||
| VOS | 入力オフセット電圧(1) | TA = 25℃ | -1.5 | ±0.2 | 1.5 | mV |
| ΔVOS/ΔT | 入力オフセット電圧ドリフト | TA = -40℃~125℃ | 0.5 | μV/℃ | ||
| IB | 入力バイアス電流(2) | TA = 25℃ | -18.5 | -12 | -5 | µA |
| ΔIB/ΔT | 入力バイアス電流ドリフト | TA = -40℃~+125℃ | -0.08 | μV/℃ | ||
| IBOS | 入力オフセット電流(1) | TA = 25℃ | -1 | ±0.1 | 1 | µA |
| ΔIBOS/ΔT | 入力オフセット電流ドリフト | TA = -40℃~+125℃ | 1 | nA/℃ | ||
| CMRR | 同相信号除去比(1) | VCM = ±0.5V (中間電圧基準) | 90 | 100 | dB | |
| 入力 | ||||||
| 同相入力抵抗 | 2.3 | MΩ | ||||
| CCM | 同相入力キャパシタンス | 0.6 | pF | |||
| 差動入力抵抗 | 5 | kΩ | ||||
| CDIFF | 差動入力容量 | 0.2 | pF | |||
| VIH | 同相入力範囲 (high)(1) | CMRR > 80dB、VS+ = 3.3V | 2.7 | 2.9 | V | |
| VIL | 同相入力範囲 (low)(1) | CMRR > 80dB、VS+ = 3.3V | 1.1 | 1.3 | V | |
| VIH | 同相入力範囲 (high)(1) | CMRR > 80dB | 4.4 | 4.6 | V | |
| VIH | 同相入力範囲 (high) | TA = –40°C ~ +125°C、CMRR > 80dB | 4.3 | V | ||
| VIL | 同相入力範囲 (low)(1) | CMRR > 80dB | 1.1 | 1.3 | V | |
| VIL | 同相入力範囲 (low) | TA = –40°C ~ +125°C、CMRR > 80dB | 1.3 | V | ||
| 出力 | ||||||
| VOH | 出力電圧 (high)(3) | TA = 25°C、VS+ = 3.3V | 2.35 | 2.4 | V | |
| VOH | 出力電圧 (high)(3) | TA = 25℃ | 3.95 | 4.1 | V | |
| TA = –40℃~+125℃ | 4 | |||||
| VOL | 出力電圧 (low)(3) | TA = 25°C、VS+ = 3.3V | 1.05 | 1.15 | V | |
| VOL | 出力電圧 (low)(3) | TA = 25℃ | 1.05 | 1.15 | V | |
| TA = –40℃~+125℃ | 1.1 | |||||
| IO_LIN | リニア出力駆動 (シンクおよびソース)(1) |
RL = 10Ω、AOL ≥ 60dB | 65 | 80 | mA | |
| TA = –40℃ ~ +125℃、RL = 10Ω、AOL > 60dB | 70 | |||||
| ISC | 出力短絡検出電流(1) | 85 | 105 | mA | ||
| 電源 | ||||||
| IQ | 静止時電流 | 16 | 17.8 | 19.5 | mA | |
| TA = -40℃ | 16.7 | |||||
| TA = 125℃ | 19.5 | |||||
| PSRR+ | 正の電源電圧変動除去比(1) | 80 | 86 | dB | ||
| PSRR– | 負の電源電圧変動除去比(1) | 70 | 80 | |||
| パワーダウン | ||||||
| 電圧スレッショルド無効化 | この電圧を下回ると、アンプがオフになります | 0.65 | 1 | V | ||
| 電圧スレッショルド有効化 | 出力電圧がこの電圧を下回ると、アンプがオンになります | 1.5 | 1.8 | V | ||
| パワーダウン静止時電流 | 70 | 140 | μA | |||
| PD バイアス電流 | 70 | 140 | μA | |||
| ターンオン時間の遅延 | VOUT が最終値の 90% までの時間 | 15 | ns | |||
| ターンオフ時間の遅延 | 120 | ns | ||||