JAJSG08E November 2015 – December 2019 MSP430FR2532 , MSP430FR2533 , MSP430FR2632 , MSP430FR2633
PRODUCTION DATA.
MSP430FR263x/MSP430FR253xは、ボタン、スライダ、ホイール、近接センサ向けにCapTIvate™タッチ・テクノロジを搭載した、超低消費電力の静電容量式タッチ・センシング用MSP430™マイクロコントローラです。CapTIvateテクノロジを搭載したMSP430 MCUは、信頼性とノイズ耐性に優れ、消費電力が極めて低い、市場最高クラスの包括的かつ自律的な静電容量式タッチ・ソリューションを提供します。TIの静電容量式タッチ・テクノロジは、1つの設計で自己容量式と相互容量式の両方に対応し、最大限の柔軟性を実現します。CapTIvateテクノロジを搭載したMSP430 MCUは、厚いガラスやプラスチック筐体、金属、木材を透過し、湿気、油、汚れの多い過酷な環境でも動作します。
TIの静電容量式タッチ・センシング用MSP430 MCUは、ハードウェアおよびソフトウェアの大規模なエコシステムによってサポートされており、リファレンス・デザインやサンプル・コードを利用して設計をすぐに開始できます。開発キットには、MSP-CAPT-FR2633 CapTIvateテクノロジ開発キットがあります。また TI は、CapTIvate Design Center (使いやすい GUI でアプリケーションを迅速に開発可能) や MSP430Ware™ ソフトウェアなどの無償ソフトウェアと、CapTIvate テクノロジ・ガイドを含む広範囲の資料も提供しています。
MSP430超低消費電力(ULP) FRAMマイクロコントローラ・プラットフォームは、独自の組み込みFRAMと包括的な超低消費電力のシステム・アーキテクチャを組み合わせたもので、システム設計者は性能向上とエネルギー消費量削減を同時に実現できます。FRAMテクノロジは、RAMの低エネルギーでの高速書き込み、柔軟性、耐久性と、フラッシュの不揮発性を併せ持つものです。
モジュールの詳細な説明については、『MSP430FR4xx and MSP430FR2xx Family User's Guide』 (英語) を参照してください。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ (2) |
|---|---|---|
| MSP430FR2633IRHB | VQFN (32) | 5mm×5mm |
| MSP430FR2533IRHB | VQFN (32) | 5mm×5mm |
| MSP430FR2633IDA | TSSOP (32) | 11mm×6.2mm |
| MSP430FR2533IDA | TSSOP (32) | 11mm×6.2mm |
| MSP430FR2632IRGE | VQFN (24) | 4mm×4mm |
| MSP430FR2532IRGE | VQFN (24) | 4mm×4mm |
| MSP430FR2633IYQW | DSBGA (24) | 2.29mm×2.34mm |
| MSP430FR2632IYQW | DSBGA (24) | 2.29mm×2.34mm |
CAUTION
電気的な過剰ストレスや、データやコード・メモリの不安定化を防止するため、デバイス・レベルのESD仕様に従って、システム・レベルのESD保護を適用する必要があります。詳細については、『MSP430のシステム・レベルのESD考慮事項』を参照してください。