JAJSG66E September 2018 – November 2024 UCC21540 , UCC21540A , UCC21541 , UCC21542
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 (DWK) | 側 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS | 安全出力電源電流 | θJA = 74.1℃/W、VVDDA/B = 12V、TJ = 150℃、TA = 25℃ 図 6-4 を参照 |
ドライバ A、ドライバ B | 66 | mA | ||
| PS | 安全電源 | θJA = 74.1℃/W、VVCCI = 5.5V、TJ = 150℃、TA = 25℃ 図 6-5 を参照 |
入力 | 50 | mW | ||
| ドライバ A | 8 00 | ||||||
| ドライバ B | 8 00 | ||||||
| 合計 | 1 650 | ||||||
| TS | 安全温度 (1) | 150 | ℃ | ||||
| パラメータ | テスト条件 (DW) | 側 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS | 安全出力電源電流 | θJA = 69.8℃/W、VVDDA/B = 12V、TJ = 150℃、TA = 25℃ 図 6-4 を参照 |
ドライバ A、ドライバ B | 72 | mA | ||
| PS | 安全電源 | θJA = 69.8℃/W、VVCCI = 5.5V、TJ = 150℃、TA = 25℃ 図 6-5 を参照 |
入力 | 50 | mW | ||
| ドライバ A | 870 | ||||||
| ドライバ B | 870 | ||||||
| 合計 | 1790 | ||||||
| TS | 安全温度 (1) | 150 | ℃ | ||||