JAJSG66E September 2018 – November 2024 UCC21540 , UCC21540A , UCC21541 , UCC21542
PRODUCTION DATA
UCC21542/A は内部的にデッド タイム回路を VCCI に接続しており、ピン 6 は内部的に接続されていません。このデバイスでは、両方の出力が常にオーバーラップできます。
UCC21540/A と UCC21541 の場合、DT を VCCI に接続すると DT 機能は無効になり、出力がオーバーラップできます。DT と GND の間に抵抗 (RDT) を配置することで、次の式に従ってデッド タイムを調整できます。DT (ns) = 10 × RDT (kΩ)。ノイズ耐性を向上させるため、DT ピンに近接して配置した 1nF 以下のセラミック コンデンサでこのピンをバイパスすることを推奨します。デッド タイムの詳細については、セクション 8.4.2 を参照してください。
図 7-6 UCC21540/A、UCC21541 のデッド タイムのスイッチング パラメータ