JAJSGD9E October 2018 – August 2020 UCC23513
PRODUCTION DATA
UVLO 機能は VCC および VEE ピンに実装されており、IGBT および MOSFET での駆動不足状態を防止します。デバイス起動時に VCC が UVLOR を下回っている場合や、起動後に UVLOF を下回った場合、電圧源の UVLO 機能は、入力順方向電流にかかわりなく、影響を受ける出力を Low に保持します (表 8-2 を参照)。VCC UVLO 保護機能はヒステリシス機能 (UVLOhys) を備えています。このヒステリシスは、電源がグランド・ノイズを生成したときのチャタリングを防止します。これにより、デバイスがスイッチングを開始し、動作電流消費が急激に増加したときに発生するバイアス電圧の小さな降下を許容できます。
VCC が UVLOF を下回ると、電源電圧が UVLOR を再度上回ったときに遅延時間 tUVLO_rec が出力で発生します。