JAJSGD9E October 2018 – August 2020 UCC23513
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
入力 | ||||||
IFLH | 入力順方向電流が Low から High になるスレッショルド | VOUT > 5V、Cg = 1nF | 1.5 | 2.8 | 4 | mA |
VF | 入力順方向電圧 | IF = 10mA | 1.8 | 2.1 | 2.4 | V |
VF_HL | 入力電圧が High から Low になるスレッショルド | V < 5V、Cg = 1nF | 0.9 | V | ||
ΔVF/ΔT | 入力順方向電圧の温度係数 | IF = 10mA | 1 | 1.35 | mV/℃ | |
VR | 入力逆方向ブレークダウン電圧 | IR = 10μA | 15 | V | ||
CIN | 入力容量 | F = 0.5MHz | 15 | pF | ||
出力 | ||||||
IOH | High レベル・ピーク出力電流 | IF = 10mA、VCC = 15V、CLOAD = 0.18μF、CVDD = 10μF、パルス幅 < 10μs | 3 | 4.5 | A | |
IOL | Low レベル・ピーク出力電流 | VF = 0V、VCC = 15V、CLOAD = 0.18μF、CVDD = 10μF、パルス幅 < 10μs | 3.5 | 5.3 | A | |
VOH | High レベル出力電圧 | IF = 10mA、IO = -20mA (VCC 基準) | 0.07 | 0.18 | 0.36 | V |
IF = 10mA、IO = 0mA | VCC | V | ||||
VOL | Low レベル出力電圧 | VF = 0V、IO = 20mA | 25 | mV | ||
ICC_H | 出力電源電流 (ダイオードはオン) | IF = 10mA、IO = 0mA | 2.2 | mA | ||
ICC_L | 出力電源電流 (ダイオードはオフ) | VF = 0V、IO = 0mA | 2 | mA | ||
低電圧誤動作防止、UCC23513 (12V UVLO バージョン) | ||||||
UVLOR | 低電圧誤動作防止 VCC 立ち上がり | VCC_Rising、IF = 10mA | 11 | 12.5 | 13.5 | V |
UVLOF | 低電圧誤動作防止 VCC 立ち下がり | VCC_Falling、IF = 10mA | 10 | 11.5 | 12.5 | V |
UVLOHYS | UVLO ヒステリシス | 1.0 | V | |||
低電圧誤動作防止、UCC23513B (8V UVLO バージョン) | ||||||
UVLOR | 低電圧誤動作防止 VCC 立ち上がり | VCC_Rising、IF = 10mA | 7.8 | 8.5 | 9.2 | V |
UVLOF | 低電圧誤動作防止 VCC 立ち下がり | VCC_Falling、IF = 10mA | 7.05 | 7.75 | 8.45 | V |
UVLOHYS | UVLO ヒステリシス | 0.75 | V |