JAJSIL3O June   2007  – October 2025 REF50 , REF50E

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性、REF50xxI および REF50xxAI
    6. 6.6 電気的特性 REF50xxEI
    7. 6.7 代表的特性:REF50xxI、REF50xxAI
    8. 6.8 代表的特性:REF50xxEI
  8. パラメータ測定情報
    1. 7.1 半田付けの熱による変動
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 温度監視
      2. 8.3.2 温度ドリフト
      3. 8.3.3 熱ヒステリシス
      4. 8.3.4 ノイズ性能
      5. 8.3.5 長期安定性
      6. 8.3.6 TRIM/NR ピンを使用した出力調整
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 基本的な接続
      2. 8.4.2 電源電圧
      3. 8.4.3 負のリファレンス電圧
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 16 ビット、250KSPS のデータ アクイジション システム
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 9.4.1.1 REF50xxI、REF50xxAI レイアウトのガイドライン
        2. 9.4.1.2 REF50xxEI レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
      3. 9.4.3 消費電力
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

REF50xxEI レイアウトのガイドライン

  • 電源バイパス コンデンサは、電源とグランドのピンにできるだけ近づけて配置します。このバイパス コンデンサの推奨値は 0.1μF ~ 10μF です。必要に応じて、ノイズが多い、またはインピーダンスが高い電源を補償するため、デカップリング容量を追加します。最小のコンデンサがデバイスの最も近くに配置されていることを確認します。
  • NR ピンとグランドとの間に、クラス 1 の 0.1μF ~ 1μF のノイズ フィルタリング コンデンサを配置します。
  • 出力が、1μF ~ 100μF の低 ESR (最大値 1Ω) コンデンサでデカップリングされていることを確認します。