JAJSIL3O June   2007  – October 2025 REF50 , REF50E

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性、REF50xxI および REF50xxAI
    6. 6.6 電気的特性 REF50xxEI
    7. 6.7 代表的特性:REF50xxI、REF50xxAI
    8. 6.8 代表的特性:REF50xxEI
  8. パラメータ測定情報
    1. 7.1 半田付けの熱による変動
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 温度監視
      2. 8.3.2 温度ドリフト
      3. 8.3.3 熱ヒステリシス
      4. 8.3.4 ノイズ性能
      5. 8.3.5 長期安定性
      6. 8.3.6 TRIM/NR ピンを使用した出力調整
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 基本的な接続
      2. 8.4.2 電源電圧
      3. 8.4.3 負のリファレンス電圧
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 16 ビット、250KSPS のデータ アクイジション システム
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 9.4.1.1 REF50xxI、REF50xxAI レイアウトのガイドライン
        2. 9.4.1.2 REF50xxEI レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
      3. 9.4.3 消費電力
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

基本的な接続

REF50xx の一般的な接続を、図 8-6 に示します。1μF ~ 10μF の範囲の電源バイパス コンデンサをお勧めします。出力コンデンサ (CL) が、VOUT から GND に接続されていることを確認します。出力安定性を確保するため、CL の等価直列抵抗 (ESR) 値が 1.5Ω 未満であることを確認します。ノイズを最小限に抑えるため、CL の ESR は 1Ω~1.5Ω を推奨します。

REF50 REF50E 基本的な接続図 8-6 基本的な接続