JAJSJG7E March   2020  – October 2025 LMQ61460

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング特性
    7. 6.7 システム特性
    8. 6.8 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  EN/SYNC による有効化と VIN UVLO
      2. 7.3.2  EN/SYNC ピンによる同期
      3. 7.3.3  可変スイッチング周波数
      4. 7.3.4  クロックのロック
      5. 7.3.5  PGOOD 出力動作
      6. 7.3.6  内部 LDO、VCC UVLO、BIAS 入力
      7. 7.3.7  ブートストラップ電圧と VCBOOT-UVLO (CBOOT ピン)
      8. 7.3.8  調整可能な SW ノードのスルーレート
      9. 7.3.9  スペクトラム拡散
      10. 7.3.10 ソフトスタートとドロップアウトからの回復
      11. 7.3.11 出力電圧設定
      12. 7.3.12 過電流および短絡保護
      13. 7.3.13 サーマル・シャットダウン
      14. 7.3.14 入力電源電流
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 シャットダウン・モード
      2. 7.4.2 スタンバイ・モード
      3. 7.4.3 アクティブ・モード
        1. 7.4.3.1 CCM モード
        2. 7.4.3.2 自動モード – 軽負荷動作
          1. 7.4.3.2.1 ダイオード エミュレーション
          2. 7.4.3.2.2 周波数低減
        3. 7.4.3.3 FPWM モード - 軽負荷動作
        4. 7.4.3.4 最小オン時間 (高入力電圧) での動作
        5. 7.4.3.5 ドロップアウト
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1  スイッチング周波数の選択
        2. 8.2.2.2  出力電圧の設定
        3. 8.2.2.3  インダクタの選択
        4. 8.2.2.4  出力コンデンサの選択
        5. 8.2.2.5  入力コンデンサの選択
        6. 8.2.2.6  ブート・コンデンサ
        7. 8.2.2.7  ブート抵抗
        8. 8.2.2.8  VCC
        9. 8.2.2.9  BIAS
        10. 8.2.2.10 CFF と RFF の選択
        11. 8.2.2.11 外部 UVLO
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 グランドと熱に関する考慮事項
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

推奨動作条件

接合部の動作時推奨温度である -40℃~150℃において (特に記述のない限り) (1)
最小値公称値最大値単位
入力電圧入力電圧範囲 (起動後)336V
出力電圧可変バージョンの出力電圧範囲 (2)10.95 × VINV
周波数周波数調整範囲2002200kHz
同期周波数同期周波数範囲2002200kHz
負荷電流出力 DC 電流範囲 (3)06A
温度動作時の接合部温度 (TJ) 範囲 (4)-40150
推奨動作条件は本デバイスが機能する条件を示していますが、特定の性能限界を保証するものではありません。適合する仕様については「電気的特性」表を参照してください。
いかなる条件下でも、出力電圧は 0V を下回ることはできません。
高いスイッチング周波数と高い周囲温度のどちらかまたはその両方で動作している場合、最大連続 DC 電流はディレーティングされる場合があります。詳細については、「アプリケーションと実装」セクションを参照してください。
接合部温度が高くなると、動作寿命が短くなります。接合部温度が 125℃を超えると、動作寿命が短くなります。