JAJSJG7E March 2020 – October 2025 LMQ61460
PRODUCTION DATA
本デバイスの出力電圧は、分圧抵抗回路を使用して外部で調整可能です。推奨出力電圧の範囲については、セクション 6.3 を参照してください。分圧回路は RFBT と RFBB で構成され、出力電圧とコンバータの間のループを閉じています。コンバータは、FB ピン電圧を内部基準電圧 (VREF) と同じ電圧に保持することで、出力電圧をレギュレートします。分圧器の抵抗値は、ノイズの過剰な混入と出力の過剰な負荷との折り合いを付けることで決定します。抵抗値を小さくすると、ノイズの影響は小さくなりますが、軽負荷時の効率も低下します。RFBT の推奨値は 100kΩ (最大値は 1MΩ) です。RFBT に 1MΩ を選択する場合、この抵抗の両端にフィードフォワード・コンデンサを接続し、十分なループ位相マージンを確保する必要があります (セクション 8.2.2.10 を参照)。RFBT を選択した後、式 3 を使用して RFBB を選択します。VREF は公称 1V です。この 5V の例では、RFBT = 100kΩ、RFBB = 24.9kΩ を選択しています。