JAJSJG7E March 2020 – October 2025 LMQ61460
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スイッチ・ノード | ||||||
| tON_MIN | HS スイッチの最小オン時間 | VIN = 20V、IOUT = 2A、RBOOT は CBOOT と短絡 | 55 | 70 | ns | |
| tON_MAX | HS スイッチの最大オン時間 | 9 | μs | |||
| tOFF_MIN | LS スイッチの最小オン時間 | VIN = 4.0V、IOUT = 1A、RBOOT は CBOOT と短絡 | 65 | 85 | ns | |
| tSS | 最初の SW パルスから VREF が設定点の 90% に達するまでの時間 | VIN ≧ 4.2V | 3.5 | 5 | 7 | ms |
| tSS2 | 最初の SW パルスから FPWM 誤動作防止解除までの時間 (出力がレギュレートされない場合) | VIN ≧ 4.2V | 9.5 | 13 | 17 | ms |
| tW | 短絡待機時間 (「ヒカップ」時間) | 80 | ms | |||
| イネーブル | ||||||
| tEN | ターンオン遅延 (1) | CVCC = 1µF、EN High から最初の SW パルスまでの時間 (出力が 0V から開始する場合) | 0.7 | ms | ||
| tB | 立ち上がりまたは立ち下がりエッジの後の EN のブランキング (1) | 4 | 28 | µs | ||
| tSYNC_EDGE | エッジ認識のためのエッジ後のイネーブル同期信号のホールド時間 | 100 | ns | |||
| パワー・グッド | ||||||
| tPGDFLT(rise) | PGOOD High 信号までの遅延時間 | 1.5 | 2 | 2.5 | ms | |
| tPGDFLT(fall) | PGOOD 機能のグリッチ・フィルタ時定数 | 120 | µs | |||